Publier vos produits
Trappe de plancher avec retrait en aluminium
Trappe de plancher avec retrait en aluminium
    Cendrex

    Trappe de plancher avec retrait en aluminium

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)

    Rehaussez la sécurité et la durabilité de vos accès entre les planchers avec la trappe de plancher avec retrait en aluminium et cadre apparent PPA-RE de Cendrex. Cette trappe de plancher est conçue pour accueillir plusieurs types de revêtement de sol offrant une solution d'accès attrayante et pratique entre les planchers des bâtiments. Grâce à son panneau en retrait et sa penture piano en aluminium robuste, ce model offre un accès fiable et sécurisé entre les planchers des bâtiments, supportant jusqu'à 300 livres par pied carré.

    Les entrepreneurs, architectes, ingénieurs et professionnels de l'industrie choisissent notre modèle de trappe de plancher pour sa durabilité, sa sécurité et sa praticité dans différents environnements.

    Idéal pour l'accès à un vide sanitaire, un cellier souterrain ou une pièce mécanique dans des environnements commerciaux, ce produit offre une solution fiable et s'intègre parfaitement à tout type de matériau, en adoptant la même finition que le plancher.

    Caractéristiques clés

    • Accommode différents revêtements de sol : Convient à plusieurs types de revêtements de sol.
    • Penture renforcée: Équipé d'une penture piano continue en aluminium renforcé, épaisse de 0,08 pouce.
    • Capacité de support: Peut supporter jusqu'à 300 livres par pied carré.
    • Personnalisation : Autres options et dimensions fabriquées en 10 jours!

    Détails techniques

    • Installation : Convient pour l'installation sur planchers uniquement.
    • Matériau : Plaque en aluminium de ¼ po.
    • Mécanisme de verrouillage : Dispose d'une poignée amovible de 4 po pour trappes de plancher.
    • Penture : Comprend une penture piano de type continue en aluminium, 0.08 po. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).
    • Cadre extérieur : Conçu avec un cadre apparent de 2 po. Type de retrait: 11/16 po, 1/4 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 1/8 po, 3/16 po et 3/8 po.
    • Cadre intérieur : Angle en aluminium de 2po x 2po x ¼ po.
    • Ouverture dans le mur : Dimensions de la trappe + ½ po ou + 13mm.
    • Fini : Pas de finition.
    • Emballage : Emballé individuellement, 1 porte par boîte.
    • Composants : Cylindre à gaz pour les portes excédant 24 X 24. Cependant, cette exception varie en fonction du type de retrait.

    Prêt à rehausser vos projets avec notre trappe de plancher avec retrait en aluminium avec cadre apparent PPA-RE? Téléchargez notre catalogue dès maintenant pour explorer notre gamme complète de produits et découvrir la solution parfaite pour votre prochain projet.

    Cendrex, leader dans la fabrication de portes sur mesure et de dimensions personnalisées depuis 1985, s'engage à fournir des panneaux d'accès homologués et non homologués de haute qualité dans les délais les plus courts de l'industrie. Notre engagement envers l’excellence et la personnalisation fait de nous le choix incontournable pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et élégantes.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spécification
      • Matériau

        Plaque en aluminium de ¼ po.

      • Penture

        Penture piano de type en aluminium, 0.08 po. Emplacement charnières: Elles se situent sur la deuxième dimension (hauteur).

      • Mécanisme de verrouillage

        Poignée amovible de 4 po pour trappes de plancher.

      • Cadre extérieur

        Cadre apparent de 2 po. Type de retrait: 11/16 po, 1/4 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 1/8 po, 3/16 po et 3/8 po.

      • Cadre intérieur

        Angle en aluminium de 2po x 2po x ¼ po.

      • Ouverture dans le mur

        Dimensions de la trappe + ½ po ou + 13mm.

      • Fini

        Pas de finition.

      • Emballage

        Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

      • Composants

        Cylindre à gaz pour les portes excédant 24 X 24. Cependant, cette exception varie en fonction du type de retrait.

      • AVERTISSEMENT

        La trappe de plancher PPA-RE est conçue pour supporter une charge vive de 300 lb/pi2 et comprend un bras de maintien pour maintenir la porte en position ouverte.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cendrex-ppa-re
    • Famille de produitsFloor Hatches
    • Groupe de produitsFloor Hatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors