Publier vos produits
Porte d'accès en aluminium avec retrait, cadre dissimulé
Porte d'accès en aluminium avec retrait, cadre dissimulé
    Cendrex

    Porte d'accès en aluminium avec retrait, cadre dissimulé

    Expérimentez l'élégance du panneau d'accès en aluminium avec cadre dissimulé RAL de Cendrex, un ajout parfait aux intérieurs modernes. Ce panneau d'accès est doté d'une porte amovible, d'un panneau de gypse et d'un cadre en aluminium qui se fond parfaitement aux différentes surfaces. Le pourtour de la porte muni d’un joint d'étanchéité limite l'infiltration d'air et de fumée, garantissant un environnement sûr et sécurisé. Disponible avec un retrait de 1/2" ou 5/8", ce modèle RAL-ALUMI offre une solution d'accès fonctionnelle et élégante.

    Les entrepreneurs, architectes, ingénieurs et professionnels de l'industrie choisissent notre modèle RAL-ALUMI pour sa durabilité et ses capacités d'intégration discrètes.

    Idéal pour les salles de concert esthétiques, les salles de bains commerciales ou résidentielles, les cinémas ou les studios d'enregistrement, offrant une solution d'accès élégante et pratique.

    Caractéristiques clés

    • Porte amovible : Doté d'une porte amovible pour un accès facile.
    • Mécanisme de verrouillage: Le mécanisme de verrouillage est constitué de loquet(s) à bouton-poussoir dissimulé(s) pour un aspect élégant.
    • Pourtour de la porte: Le pourtour de la porte est muni d’un joint d’étanchéité qui aide à restreindre l’infiltration d’air et de fumée.

    Détails techniques

    • Installation : Convient pour l'installation sur les murs et plafonds.
    • Matériau : Extrusion en aluminium à finition brute avec moulure intégrée dans le plâtre.
    • Mécanisme de verrouillage : Dispose de loquet(s) à bouton-poussoir dissimulé(s).
    • Penture : Comprend une penture dissimulée à pivot. Emplacement charnières: Elles se situent sur la première dimension (largeur). Pour l'installation murale, les charnières doivent se retrouver au bas de la porte (largeur).
    • Cadre extérieur : Conçu avec un cadre dissimulé de 1 po en aluminium.
    • Cadre intérieur : ½ po de profondeur, fait en acier laminé à froid.
    • Ouverture dans le mur : Dimensions de la porte + 3/8 po ou + 9.5mm.
    • Fini : Extrusion en aluminium à finition brute avec moulure intégrée dans le plâtre.
    • Emballage : Emballé individuellement, 1 porte par boîte.
    • Amovibilité : Oui (avec câbles de retenue).
    • Joint d’étanchéité : Joint d'étanchéité résistant à la poussière et à l'humidité.

    Toutes les dimensions et options que vous souhaitez en 5 jours! Choisissez parmi plus de 100 modèles de panneaux d'accès et 30 options supplémentaires pour des solutions de panneaux d’accès personnalisées, le tout livré dans les délais les plus courts de l'industrie.

    Prêt à rehausser vos projets avec notre panneau d’accès en aluminium avec cadre dissimulé RAL-ALUMI? Téléchargez notre catalogue dès maintenant pour explorer notre gamme complète de produits et découvrir la solution parfaite pour votre prochain projet.

    Cendrex, leader dans la fabrication de portes sur mesure et de dimensions personnalisées depuis 1985, s'engage à fournir des panneaux d'accès homologués et non homologués de haute qualité dans les délais les plus courts de l'industrie. Notre engagement envers l’excellence et la personnalisation fait de nous le choix incontournable pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et élégantes.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spécification
      • Matériau

        Extrusion en aluminium à finition brute avec moulure intégrée dans le plâtre.

      • Penture

        Penture dissimulée à pivot. Emplacement pentures: Elles se situent sur la première dimension (largeur). Pour l'installation murale, les pentures doivent se retrouver au bas de la porte (largeur).

      • Mécanisme de verrouillage

        Loquet(s) à bouton-poussoir dissimulé(s).

      • Cadre extérieur

        Cadre dissimulé de 1 po en aluminium.

      • Cadre intérieur

        ½ po de profondeur, fait en acier laminé à froid.

      • Ouverture dans le mur

        Dimensions de la porte + 3/8 po ou + 9.5mm.

      • Fini

        Extrusion en aluminium à finition brute avec moulure intégrée dans le plâtre.

      • Emballage

        Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

      • Amovibilité

        Oui (avec câbles de retenue).

      • Joint d'étanchéité

        Joint d'étanchéité résistant à la poussière et à l'humidité.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cendrex-ral-alumi
    • Famille de produitsAccess Doors
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors