Publier vos produits
Panneau d'accès amovible avec cadre dissimulé
Panneau d'accès amovible avec cadre dissimulé
    Cendrex

    Panneau d'accès amovible avec cadre dissimulé

    Accédez facilement aux zones obstruées avec le panneau d'accès universel amovible à cadre dissimulé RMD de Cendrex. Ce panneau est doté de bords biseautés qui se ferment sur le cadre extérieur, offrant une apparence esthétique. Les deux loquets à tournevis maintiennent le panneau fermé, tout en permettant de le retirer facilement, rendant l'entretien simple et rapide. Idéal pour les espaces à accès limité ou obstrués, empêchant l’utilisation d’une porte à penture, le modèle RMD offre une solution pratique et polyvalente.

    Les entrepreneurs, architectes, ingénieurs et professionnels de l'industrie choisissent notre modèle RMD pour sa fonctionnalité et son adaptabilité dans les espaces restreints.

    Idéal pour les magasins de détail avec plafonds suspendus, conduits de climatisation et bâtiments où l'accès peut être limité ou obstrué.

    Caractéristiques clés

    • Panneau amovible : Le panneau de la porte se détache du cadre pour un accès facile.
    • Bords biseautés: Doté de bords biseautés qui cachent le cadre pour une finition esthétique.
    • Mécanisme de verrouillage: Équipé de deux loquets à tournevis actionnés par tournevis pour une fermeture sécurisée.

    Détails techniques

    • Installation : Convient pour l'installation sur les murs et planchers.
    • Matériau : Fabriqué en acier laminé à froid de calibre 16.
    • Mécanisme de verrouillage : Dispose de loquets à came actionnés par tournevis.
    • Penture : Aucune penture.
    • Cadre extérieur : Conçu avec un cadre dissimulé de 7/8 po.
    • Cadre intérieur : 1½ po de profondeur, fait en acier laminé à froid.
    • Ouverture dans le mur : Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.
    • Fini : Apprêt en poudre blanche de haute qualité.
    • Emballage : Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

    Toutes les dimensions et options que vous souhaitez en 5 jours! Choisissez parmi plus de 100 modèles de panneaux d'accès et 30 options supplémentaires pour des solutions de panneaux d’accès personnalisées, le tout livré dans les délais les plus courts de l'industrie.

    Prêt à rehausser vos projets avec notre panneau d'accès à usage universel amovible avec cadre dissimulé RMD? Téléchargez notre catalogue dès maintenant pour explorer notre gamme complète de produits et découvrir la solution parfaite pour votre prochain projet.

    Cendrex, leader dans la fabrication de portes sur mesure et de dimensions personnalisées depuis 1985, s'engage à fournir des panneaux d'accès homologués et non homologués de haute qualité dans les délais les plus courts de l'industrie. Notre engagement envers l’excellence et la personnalisation fait de nous le choix incontournable pour les professionnels à la recherche de solutions fiables et élégantes.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spécification
      • Matériau

        Acier laminé à froid de calibre 16.

      • Penture

        Aucune penture.

      • Mécanisme de verrouillage

        Loquet à tournevis en acier laminé à froid.

      • Cadre extérieur

        Cadre dissimulé de 7/8 po.

      • Cadre intérieur

        1½ po de profondeur, fait en acier laminé à froid.

      • Ouverture dans le mur

        Dimensions de la porte + ¼ po ou + 6mm.

      • Fini

        Apprêt en poudre blanche de haute qualité.

      • Emballage

        Emballé individuellement, 1 porte par boîte.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cendrex-rmd
    • Famille de produitsAccess Doors
    • Groupe de produitsGeneral Purpose
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-12-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Numéro OmniClass23-17 11 27
    • Titre OmniClassAccess Doors