Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-260

No d'article: centria-260
Fabricant: CENTRIA
Famille de produits: Metal Roof and Wall Panels
Groupe de produits: Cascade
Date de publication: 2016-08-04
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)

CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-260 interchangeable single-skin metal panels have three 1½" deep ribs which are marked by a striking signature curve and a bold flat slope profile. CASCADE Metal Panel System creates a depth of shadow that offers a whole new level of design options.


CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-260 Specifications:

  • Substrates:
    • Standard 22 – 18 gage G-90 galvanized steel 
    • Galvanized steel, Aluminum, Stainless Steel and Zinc-optional
  • Surface Finish:
    • Smooth
    • Embossed
  • Panel Depth:
    • 1.5" [38.1mm]
  • Panel Width:
    • 12" [304.8mm]
  • Panel Lengths
    • Lengths up to 30' [9.14m]
  • Options
    • MicroSeam Corners use cutting edge structural bonding techniques that appear virtually seamless, extending the shape of the CASCADE panel all the way to the edge.
    • EcoScreen Perforated CASCADE Panels offer an airy aesthetic and outstanding performance, providing elegant camouflage to help blend buildings with their surroundings.
      • The depth of the curve in CASCADE panels further enhances the dynamic play of light and shadow for even more remarkable aesthetics.
    • Microline Extrustions are available that make it easy to trim around windows and doors, inside or outside corners, at the base of walls or create clean vertical joints.



Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Murs - Revêtement
Ce produit est disponible en:
North America
  • United States

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nom Valeur
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1966745&tabidx=education&company=CENTRIA&subtabidx=osp

BIMobject®