Publier vos produits
10" Horizontal Drain Fittings

10" Horizontal Drain Fittings

Traduit par Google,

Les raccords de vidange horizontaux InnoFlue permettent de gérer les condensats à la base d'un collecteur de système en cascade, contribuant ainsi à la performance optimale de votre système d'évacuation en cascade ou à évacuation commune. Ils sont équipés d'un drain intégré de 30 mm compatible avec le siphon InnoFlue. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636 de l'ICC, les raccords de vidange horizontaux InnoFlue facilitent l'évacuation rapide et fluide des condensats, empêchant ainsi l'accumulation d'eau susceptible de provoquer de la corrosion et des dommages potentiels.

  • Le drain intégré facilite la gestion des condensats.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Durable et léger.
  • S'intègre à n'importe quel siphon InnoFlue
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Horizontal Drain FittingsTrade nameInnoFlueGTIN0815010012055Part number250409601990TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross477.52 mm / 18.8 inchHeight271.78 mm / 10.7 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth307.34 mm / 12.1 inchNet weight1.81 kg / 4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade width307.34 mm / 12.1 inchNumber per packaging1Packaging / Trade length477.52 mm / 18.8 inchPackaging / Trade height271.78 mm / 10.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.10-horizontal-drain-fittings
  • Famille de produitsCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork