Publier vos produits
8" Tee Cap w/Drain

8" Tee Cap w/Drain

Traduit par Google,

Le bouchon en T avec drain InnoFlue offre une solution polyvalente conçue pour optimiser les performances de votre système d'évacuation et évacuer facilement les condensats. Conçu pour une température de 110 °C (230 °F), le drain intégré de 30 mm se connecte aux siphons InnoFlue pour évacuer efficacement l'humidité du système tout en préservant son efficacité opérationnelle. Les bouchons en T avec drain InnoFlue font partie de la gamme de solutions de gestion des condensats d'InnoFlue.

  • Le drain intégré de 30 mm se connecte au siphon InnoFlue
  • Aide à gérer efficacement les condensats
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" Tee Cap w/DrainTrade nameInnoFlueGTIN0815010012765Part number250407503420TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallShapeCircularDimensionsLength gross224 mm / 8.8 inchHeight191 mm / 7.5 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight0.727 kg / 1.6 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length224 mm / 8.8 inchPackaging / Trade height191 mm / 7.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.727 kg / 1.6 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.8-teecapw-drain
  • Famille de produitsCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork