Publier vos produits
10" Termination Tee Long PPs Gray

10" Termination Tee Long PPs Gray

Traduit par Google,

Les tés de terminaison InnoFlue sont un élément essentiel de la gamme de terminaisons InnoFlue. Conçus pour gérer efficacement les gaz d'échappement au point de terminaison, ils offrent une polyvalence de configuration sans compromettre les performances. Conçus pour une température de 110 °C (230 °F), ils optimisent la fonctionnalité et l'adaptabilité de votre système d'évacuation grâce à un produit alliant fiabilité, durabilité et facilité d'installation.

  • Améliore le flux d'échappement au point de terminaison.
  • Léger et durable
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Termination Tee Long PPs GrayTrade nameInnoFlueGTIN0815010016503Part number250407603260TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross832 mm / 32.8 inchHeight250 mm / 9.8 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth533 mm / 21 inchNet weight2.903 kg / 6.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length832 mm / 32.8 inchPackaging / Trade height250 mm / 9.8 inchNumber per packaging1Gross weight2.903 kg / 6.4 lbsPackaging / Trade width533 mm / 21 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.10-termination-tee-long-pps-gray
  • Famille de produitsTerminations
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis