Publier vos produits
125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 2m

125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 2m

Traduit par Google,

La gaine Ubbink Aerfoam de 125 mm est fabriquée en polyéthylène expansé (EPE), ce qui minimise les risques de condensation et les pertes d'énergie. Très légère, elle est extrêmement facile et sûre à installer. Tous les éléments Aerfoam s'assemblent grâce à des raccords mécaniques robustes et étanches. Ils peuvent également être fixés solidement aux murs ou aux plafonds à l'aide de supports. Aerfoam est idéale pour les systèmes de ventilation mécanique centralisée et les pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire.

  • Isolée pour minimiser les risques de condensation et de pertes d'énergie.
  • Connexion et montage mécaniques faciles.
  • Léger et facile à découper, assurant une installation rapide.
  • Résistant aux chocs.
Spécification
  • Specifications

    • Duct diameter: 125 mm

    • Length: 2 m

    • Insulation: Aerfoam integrated thermal insulation

    • Material: High-performance polymer duct with foam insulation

    • Application: Mechanical ventilation systems

    • Installation: Push-fit connection compatible with Aerfoam system components

    • Suitable for: Supply and exhaust air distribution

Spécifications techniques
  • Réference unique.125mm-aerfoam-insulated-duct-2m
  • Famille de produitsAir Ventilation System
  • Groupe de produitsAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000059
  • Nom ETIMInstallation duct
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Description de l'Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork