Publier vos produits
100mm/150mm to 4"/6" Concentric Increaser

100mm/150mm to 4"/6" Concentric Increaser

Traduit par Google,

Les rehausseurs concentriques InnoFlue offrent une solution polyvalente conçue pour améliorer les performances et l'adaptabilité de votre système d'évacuation. Passez à un diamètre plus grand tout en maintenant le débit grâce à une conception à évent centré et une prise d'air de combustion. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636 de l'ICC, les rehausseurs InnoFlue optimisent la disposition de l'évent pour une efficacité maximale. Ils présentent le même extérieur blanc poudré que tous les composants concentriques InnoFlue.

  • L'admission et l'échappement d'air de combustion intégrés réduisent les composants.
  • Optimise l’efficacité du système de ventilation.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Durable et léger.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name100mm/150mm to 4''/6'' Concentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010013168Part number250408400140TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross176 mm / 6.9 inchHeight173 mm / 6.8 inchDiameter air inlet pipe150 mm / 6 inchWidth173 mm / 6.8 inchNet weight1.143 kg / 2.5 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat7609000000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length176 mm / 6.9 inchPackaging / Trade height173 mm / 6.8 inchNumber per packaging1Gross weight1.143 kg / 2.5 lbsPackaging / Trade width173 mm / 6.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.100mm-150mm-to-4-6-concentric-Increaser
  • Famille de produitsAdaptors
  • Groupe de produitsConcentric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork