Publier vos produits
12" Horizontal Drain Tee

12" Horizontal Drain Tee

Traduit par Google,

Le té d'évacuation horizontal InnoFlue assure une gestion fiable des condensats tout en contribuant aux performances optimales de votre système d'évacuation. Il est équipé d'un drain intégré de 30 mm compatible avec le siphon InnoFlue. Conforme aux normes UL1738 et ULCS636 de l'ICC, le té d'évacuation horizontal InnoFlue est conçu pour faciliter l'évacuation rapide et fluide des condensats, empêchant ainsi l'accumulation d'eau susceptible de provoquer de la corrosion et des dommages potentiels.

  • Le drain intégré facilite la gestion des condensats.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Durable et léger.
  • S'intègre à n'importe quel siphon InnoFlue
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" Horizontal Drain TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010013236Part number250409702110TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross931 mm / 36.7 inchHeight351 mm / 13.8 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth375 mm / 14.8 inchNet weight5.457 kg / 12 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length931 mm / 36.7 inchPackaging / Trade height351 mm / 13.8 inchNumber per packaging1Gross weight5.457 kg / 12 lbsPackaging / Trade width375 mm / 14.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.12-horizontal-drain-tee
  • Famille de produitsCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis