Publier vos produits
12" x 108" Vent Length

12" x 108" Vent Length

Traduit par Google,

Fabriqués en polypropylène homologué UL1738 et ULCS636, les conduits d'aération InnoFlue de 3 m (10 pi), les meilleurs du marché, sont un élément essentiel de notre système d'aération de pointe. Conçus pour résister à des températures de gaz de combustion allant jusqu'à 110 °C (230 °F), les conduits d'aération InnoFlue offrent une solution de ventilation écologique qui s'installe rapidement sans colle, apprêt ni solvant. À paroi mince et légers, ils allient performance et durabilité.

  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Conçu pour une ventilation à haute efficacité jusqu'à 230 °F (110 °C).
  • Durable et léger.
  • Le joint intégré assure une étanchéité à l'air sans colle, apprêt ou solvant.
  • Disponible dans des longueurs allant jusqu'à 10 pieds, les meilleures de l'industrie.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" x 108" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0810017292202Part number250400702040TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross3065 mm / 120.7 inchHeight351 mm / 13.8 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth351 mm / 13.8 inchNet weight16.367 kg / 36.1 lbsLogisticalIntrastat3917220000Gross weight16.367 kg / 36.1 lbsPackaging / Trade width351 mm / 13.8 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length3065 mm / 120.7 inchPackaging / Trade height351 mm / 13.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.12-x108-ventlength
  • Famille de produitsVent Lengths
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork