Le coude à 90° de 180 mm d'Ubbink Aerfoam permet des changements de direction fluides au sein du système Aerfoam. Fabriqué en mousse EPE légère et isolante, il contribue à prévenir la condensation, à réduire les pertes de chaleur et à absorber le bruit. Ce coude se raccorde facilement aux autres composants Aerfoam grâce à des connecteurs dédiés et peut être fixé solidement aux murs ou aux plafonds à l'aide de supports. Il est idéal pour les systèmes de ventilation mécanique centralisée et les pompes à chaleur.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |