Publier vos produits
2" Flex End Pipe PPs-UV Black

2" Flex End Pipe PPs-UV Black

Traduit par Google,

Les conduits d'extrémité InnoFlue Flex sont un composant essentiel conçu pour assurer une terminaison propre et sécurisée à l'extrémité de toute conduite d'évacuation InnoFlue Flex. Cette terminaison esthétique est conçue pour une installation rapide sans colle, apprêt ni solvant et s'intègre parfaitement aux terminaisons InnoFlue. Le polypropylène à paroi mince est homologué pour une température de 110 °C (230 °F) et certifié UL1738 et ULCS636 par l'ICC. Consultez les réglementations locales en vigueur concernant le déneigement et les autres réglementations applicables aux terminaisons.

  • Termine proprement la course d'échappement Flex.
  • S'intègre aux terminaisons InnoFlue.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Léger et durable.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name2'' Flex End Pipe PPs-UV BlackAccessories in packageBird protectionPart number250407002760GTIN0815010011706Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeFlexibleMaterial flue pipePPsFlashingLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length69.85 mm / 2.7 inchPackaging / Trade height406.4 mm / 16 inchNumber per packaging1Gross weight0.1 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width279.4 mm / 11 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.2-flex-end-pipe-pps-uv-black
  • Famille de produitsTerminations
  • Groupe de produitsFlex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork