Publier vos produits
2" to 3" Eccentric Increaser

2" to 3" Eccentric Increaser

Traduit par Google,

Les excentriques InnoFlue offrent une solution polyvalente conçue pour améliorer les performances et l'adaptabilité de votre système d'évacuation. Passez à un diamètre plus grand tout en surmontant tous les obstacles grâce à leur conception excentrique. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636 de l'ICC, les excentriques InnoFlue optimisent la disposition des conduits pour une efficacité maximale. Disponibles en différentes combinaisons de diamètres, ils répondent à tous les besoins d'évacuation.

  • Optimise l’efficacité du système de ventilation.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Durable et léger.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name2'' to 3'' Eccentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010011362Part number250408100900TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross162 mm / 6.4 inchHeight97 mm / 3.8 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth97 mm / 3.8 inchNet weight0.081 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length162 mm / 6.4 inchPackaging / Trade height97 mm / 3.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.081 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width97 mm / 3.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.2-to-3-eccentric-increaser
  • Famille de produitsIncreasers / Reducers
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork