Publier vos produits
4 App Adptr PVC to PP Long

4 App Adptr PVC to PP Long

Traduit par Google,

Les adaptateurs InnoFlue PVC vers PP sont approuvés par le fabricant pour une utilisation sur des marques/modèles spécifiques de chaudières, chauffe-eau et chaudières nécessitant un adaptateur pour la transition entre la buse de fumée en PVC et les composants du système de ventilation en polypropylène. Consultez le manuel d'utilisation Centrotherm pour trouver l'adaptateur spécifique à l'appareil concerné. Les adaptateurs InnoFlue ont subi des tests rigoureux et sont conçus pour s'adapter à InnoFlue au niveau du raccordement de la chaudière. Veuillez toujours suivre le manuel d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

  • Approuvé pour une utilisation par des fabricants d'appareils électroménagers de confiance.
  • Transition transparente de l'appareil au polypropylène au niveau du collier de conduit.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).


    Spécification
    • SpecificationsGeneralProduct Name4 App Adptr PVC to PP LongTrade nameInnoFlueGTIN0815010015919Part number250408200750TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross130 mm / 5.1 inchHeight102 mm / 4 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth130 mm / 5.1 inchNet weight0.117 kg / 0.3 lbsLogisticalBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length130 mm / 5.1 inchPackaging / Trade height102 mm / 4 inchGross weight0.117 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width130 mm / 5.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °C / 248 °FBack to overview

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4-app-adptr-pvc-to-pp-long
    • Famille de produitsAppliance adaptors
    • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCRaccord de gaine
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis