Publier vos produits
4" Chimney Cover PPs-UV Black

4" Chimney Cover PPs-UV Black

Traduit par Google,

Conçus pour terminer les conduits d'évacuation en toute sécurité, avec précision et durabilité, les couvercles de cheminée InnoFlue constituent une pièce maîtresse de la gamme de terminaisons de Centrotherm. Ils offrent une protection contre la pluie, les débris et les éléments environnementaux tout en préservant l'efficacité du système d'évacuation. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636 de l'ICC, les couvercles de cheminée InnoFlue complètent avec élégance les conduits verticaux se terminant au-dessus des cheminées en maçonnerie existantes.

  • Se monte rapidement sur une construction en maçonnerie existante.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Léger et durable.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name4'' Chimney Cover PPs-UV BlackAccessories in packageFastening material / Cover capsPart number250410203690GTIN0815010010495Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackFlashingMaterialPPFlashing materialPPDimensionsLength gross400 mm / 15.7 inchWidth400 mm / 15.7 inchNet weight1.012 kg / 2.2 lbsHeight overroof267 mm / 10.5 inchHeight263 mm / 10.4 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length400 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height263 mm / 10.4 inchNumber per packaging1Gross weight1.012 kg / 2.2 lbsPackaging / Trade width400 mm / 15.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.4-chimneycoverpps-uvblack
  • Famille de produitsTerminations
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis