Publier vos produits
4" HF SS to PP Adaptor

4" HF SS to PP Adaptor

Traduit par Google,

Les adaptateurs InnoFlue personnalisés sont approuvés par le fabricant pour une utilisation sur des marques et modèles spécifiques de chaudières, chauffe-eau et chaudières. Consultez le manuel d'utilisation Centrotherm pour trouver l'adaptateur spécifique à l'appareil concerné. Les adaptateurs InnoFlue ont subi des tests rigoureux et sont conçus pour s'adapter à InnoFlue au niveau du raccordement de la chaudière. Veuillez toujours suivre le manuel d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

  • Approuvé pour une utilisation par des fabricants d'appareils électroménagers de confiance.
  • Transition transparente de l'appareil au polypropylène au niveau du collier de conduit.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Évalué à 230 °F (110 °C).
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" HF SS to PP AdaptorPart number250408204720GTIN0810017293391DimensionsLength gross182 mm / 7.2 inchHeight128 mm / 5 inchWidth128 mm / 5 inchNet weight0.256 kg / 0.6 lbsLogisticalIntrastat3917400090Gross weight0.256 kg / 0.6 lbsPackaging / Trade width128 mm / 5 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length182 mm / 7.2 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inch

Spécifications techniques
  • Réference unique.4-hf-ss-to-pp-adaptor
  • Famille de produitsAppliance adaptors
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork