Publier vos produits
4"/6" x 45 Concentric PPs/Alu Elbow

4"/6" x 45 Concentric PPs/Alu Elbow

Traduit par Google,

Les coudes concentriques InnoFlue assurent la stabilité des déports tout en intégrant l'admission d'air de combustion dans un système unique. L'admission d'air extérieur en métal blanc poudré s'associe aux composants d'échappement en polypropylène homologués UL1738 et ULCS636 pour former un système concentrique unique et esthétique. InnoFlue Concentric offre la même solution de ventilation simple, tout en réduisant le nombre de composants et les pénétrations dans les murs et le toit.

  • Le système d'admission/échappement intégré réduit les composants et les pénétrations dans les murs/toits.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • L'extérieur blanc poudré offre une apparence esthétique agréable
  • Gamme complète d'adaptateurs, d'accessoires et de terminaisons.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name4"/6" x 45 Concentric PPs/Alu ElbowTrade nameInnoFlueGTIN0815010011768Part number250405408410TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross236.22 mm / 9.3 inchHeight175.26 mm / 6.9 inchDiameter air inlet pipe160 mm / 6 inchWidth218.44 mm / 8.6 inchNet weight0.85 kg / 1.9 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat7609000000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length236.22 mm / 9.3 inchPackaging / Trade height175.26 mm / 6.9 inchNumber per packaging1Gross weight1.157 kg / 2.6 lbsPackaging / Trade width218.44 mm / 8.6 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.4-6-x-45-concentric-pps-alu-elbow
  • Famille de produitsElbows
  • Groupe de produitsConcentric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork