Publier vos produits
4" Horizontal Drain Tee

4" Horizontal Drain Tee

Traduit par Google,

Le té d'évacuation horizontal InnoFlue assure une gestion fiable des condensats tout en contribuant aux performances optimales de votre système d'évacuation. Il est équipé d'un drain intégré de 30 mm compatible avec le siphon InnoFlue. Conforme aux normes UL1738 et ULCS636 de l'ICC, le té d'évacuation horizontal InnoFlue est conçu pour faciliter l'évacuation rapide et fluide des condensats, empêchant ainsi l'accumulation d'eau susceptible de provoquer de la corrosion et des dommages potentiels.

  • Le drain intégré facilite la gestion des condensats.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Durable et léger.
  • S'intègre à n'importe quel siphon InnoFlue
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Horizontal Drain TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010010808Part number250409202070TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth165 mm / 6.5 inchNet weight0.404 kg / 0.9 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.404 kg / 0.9 lbsPackaging / Trade width165 mm / 6.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.4-horizontal-drain-tee
  • Famille de produitsCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis