Publier vos produits
4" Low Profile Wall Termination

4" Low Profile Wall Termination

Traduit par Google,

Les kits de terminaisons à profil bas InnoFlue constituent une solution simple et esthétique pour compléter une conduite d'évacuation horizontale. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636, les terminaisons à profil bas InnoFlue ajoutent du style tout en intégrant tous les composants nécessaires à la terminaison du système d'évacuation. Les terminaisons noires offrent un aspect élégant et s'installent rapidement.

  • Esthétique agréable et discrète.
  • Extérieur élégant en polypropylène noir.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Léger et durable.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Low Profile Wall TerminationAccessories in packageInner plate / Outer plate / Bird protectionPart number250407203200GTIN0815010017791Trade nameInnoFlueTechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight100 mm / 3.9 inchDiameter air inlet pipe110 mmWidth235 mm / 9.3 inchNet weight0.934 kg / 2.1 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat3925900000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height100 mm / 3.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.934 kg / 2.1 lbsPackaging / Trade width235 mm / 9.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.4-lowprofilewalltermination
  • Famille de produitsTerminations
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis