Publier vos produits
4" to 3" Reducer

4" to 3" Reducer

Traduit par Google,

Les réducteurs InnoFlue offrent une solution polyvalente conçue pour améliorer les performances et l'adaptabilité de votre système d'évacuation. Passez à des diamètres plus petits tout en maintenant le débit des gaz de combustion. Conçus pour une température de 110 °C (230 °F), les réducteurs InnoFlue optimisent la disposition des conduits d'évacuation pour une efficacité maximale. Disponibles en différentes combinaisons de diamètres, ils répondent à tous les besoins d'évacuation.

  • Optimise l’efficacité du système de ventilation.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Durable et léger.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" to 3" ReducerTrade nameInnoFlueGTIN0815010012383Part number250408201080TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross165 mm / 6.5 inchHeight112 mm / 4.4 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth112 mm / 4.4 inchNet weight0.16 kg / 0.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length165 mm / 6.5 inchPackaging / Trade height112 mm / 4.4 inchNumber per packaging1Gross weight0.16 kg / 0.4 lbsPackaging / Trade width112 mm / 4.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.4-to-3-reducer
  • Famille de produitsIncreasers / Reducers
  • Groupe de produitsSingle Wall - Small diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork