Les colliers de fixation InnoFlue offrent une solution élégante et conviviale pour soutenir le système d'évacuation. Ce collier métallique est conçu pour supporter le système d'évacuation et s'installe rapidement et facilement. L'intérieur en métal est recouvert d'un revêtement extérieur en caoutchouc pour éviter de rayer les composants de ventilation. Les colliers de fixation InnoFlue peuvent être utilisés comme support vertical ou horizontal. Espacement de 198 cm (78 po) en installation verticale et de 109 cm (39 po) en installation horizontale. Le système d'installation intégré utilise une tige filetée de 9,5 mm (3/8 po).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |