Publier vos produits
6" Low Profile Wall Termination

6" Low Profile Wall Termination

Traduit par Google,

Les kits de terminaisons à profil bas InnoFlue constituent une solution simple et esthétique pour compléter une conduite d'évacuation horizontale. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636, les terminaisons à profil bas InnoFlue ajoutent du style tout en intégrant tous les composants nécessaires à la terminaison du système d'évacuation. Les terminaisons noires offrent un aspect élégant et s'installent rapidement.

  • Esthétique agréable et discrète.
  • Extérieur élégant en polypropylène noir.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Léger et durable.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Low Profile Wall TerminationTrade nameInnoFlueGTIN0810017292448Part number250407403120TechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross553 mm / 21.8 inchHeight473 mm / 18.6 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth324 mm / 12.8 inchNet weight4.435 kg / 9.8 lbsLogisticalIntrastat3925900000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length553 mm / 21.8 inchPackaging / Trade height473 mm / 18.6 inchNumber per packaging1Gross weight4.435 kg / 9.8 lbsPackaging / Trade width324 mm / 12.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.6-lowprofilewalltermination
  • Famille de produitsTerminations
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork