Publier vos produits
6" Wall Plate Black Plastic DN160

6" Wall Plate Black Plastic DN160

Traduit par Google,

Les plaques murales InnoFlue allient fonctionnalité et esthétique pour optimiser le système de ventilation. Conçues avec un souci du design et de la durabilité, elles remplissent non seulement leur fonction, mais apportent également une touche d'élégance. Leur installation est rapide et facile grâce à leur conception qui simplifie le montage et le positionnement. Dissimulez facilement les bouches d'évacuation et offrez une apparence soignée et discrète grâce aux plaques murales InnoFlue.

  • L'apparence élégante augmente la course d'échappement.
  • Léger et durable.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Wall Plate Black Plastic DN160Trade nameInnoFlueGTIN0815010018552Part number250410403980TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross229 mm / 9 inchHeight3.2 mm / 0.1 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth229 mm / 9 inchNet weight0.091 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length229 mm / 9 inchPackaging / Trade height3.2 mm / 0.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.091 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width229 mm / 9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.6-wall-plate-black-plastic-dn160
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis