Publier vos produits
6" x 45 Elbow PPs-UV Black

6" x 45 Elbow PPs-UV Black

Traduit par Google,

Conçus pour les applications de ventilation, les coudes InnoFlue assurent la stabilité des décalages du système de ventilation. Les joints EPDM intégrés assurent une étanchéité parfaite et une installation rapide, sans colle, apprêt ni solvant. Gérez facilement les changements de direction du système de ventilation grâce à ces coudes certifiés UL1738 et ULCS636. Conçus pour une durabilité et des performances optimales, les coudes InnoFlue offrent une solution rapide aux configurations de ventilation complexes.

  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Le joint EPDM intégré assure une étanchéité à l'air.
  • Durable et léger.
  • S'installe rapidement sans colle, apprêt ou solvant.
  • Convient pour une installation en extérieur.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" x 45 Elbow PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010012468Part number250405401420TechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross250 mm / 9.8 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth220 mm / 8.7 inchNet weight0.454 kg / 1 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length250 mm / 9.8 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.454 kg / 1 lbsPackaging / Trade width220 mm / 8.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.6-x45elbowpps-uvblack
  • Famille de produitsElbows
  • Groupe de produitsSingle Wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork