Les raccords de vidange horizontaux InnoFlue permettent de gérer les condensats à la base d'un collecteur de système en cascade, contribuant ainsi à la performance optimale de votre système d'évacuation en cascade ou à évacuation commune. Ils sont équipés d'un drain intégré de 30 mm compatible avec le siphon InnoFlue. Conformes aux normes UL1738 et ULCS636 de l'ICC, les raccords de vidange horizontaux InnoFlue facilitent l'évacuation rapide et fluide des condensats, empêchant ainsi l'accumulation d'eau susceptible de provoquer de la corrosion et des dommages potentiels.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |