Fabriqués en polypropylène homologué UL1738 et ULCS636, les conduits d'aération InnoFlue de 3 m (10 pi), les meilleurs du marché, sont un élément essentiel de notre système d'aération de pointe. Conçus pour résister à des températures de gaz de combustion allant jusqu'à 110 °C (230 °F), les conduits d'aération InnoFlue offrent une solution de ventilation écologique qui s'installe rapidement sans colle, apprêt ni solvant. À paroi mince et légers, ils allient performance et durabilité.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |