Publier vos produits
Ubbink Aerfoam 125mm Connector

Ubbink Aerfoam 125mm Connector

Traduit par Google,

Le connecteur Ubbink Aerfoam 125 mm permet de joindre toutes les pièces Aerfoam de même diamètre, assurant une connexion étanche à l'air tout en préservant les performances d'isolation du système.

  • Assure des connexions solides et étanches.
  • Maintient des performances d'isolation optimales.
  • Installation simple et rapide sans outils.
  • Compatible avec toutes les pièces Aerfoam de même diamètre.
Spécification
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Function: Duct connector

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit connection

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

    • Application: Connecting duct sections

Spécifications techniques
  • Réference unique.aerfoam-125mm-connector
  • Famille de produitsAir Ventilation System
  • Groupe de produitsAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000059
  • Nom ETIMInstallation duct
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Description de l'Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis