Publier vos produits
Ubbink Air Excellent 1x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

Ubbink Air Excellent 1x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

Traduit par Google,

L'adaptateur de vanne Ubbink Air Excellent permet de raccorder un conduit AE34C à une vanne d'alimentation et/ou d'extraction. Il peut être coupé à la longueur souhaitée et, utilisé avec un joint Click-Seal AE34C, assure un raccordement étanche et sécurisé. Une bande de fixation est fournie pour une installation facile.

Installation sûre et rapide avec une flexibilité de coupe à la longueur souhaitée

Raccord mécanique étanche ATC1 minimisant les pertes de pression, la consommation d'énergie et le bruit du ventilateur

Fourni avec une bande de fixation pour une installation rapide et sécurisée

Spécification
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Bend Angle: 90°

    • System: Air Excellent Ventilation Ductwork

    • Component Type: Valve adaptor

    • Installation: Includes mounting strip for secure installation

    • Application: Connecting ventilation valves to AE34C duct system

Spécifications techniques
  • Réference unique.air-excellent-1x-ae34c-valve-adaptor-125mm-90-with-mounting-strip
  • Famille de produitsAir Ventilation System
  • Groupe de produitsAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000059
  • Nom ETIMInstallation duct
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Description de l'Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis