Publier vos produits
Ubbink Air Excellent 2x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

Ubbink Air Excellent 2x AE34C Valve Adaptor 125mm 90° with mounting strip

Traduit par Google,

L'adaptateur de vanne Ubbink Air Excellent permet de raccorder jusqu'à deux conduits AE34C à une vanne d'alimentation et/ou d'extraction. Il peut être coupé à la longueur souhaitée et, utilisé avec les joints Click-Seal AE34C, assure un raccordement étanche et sécurisé. Une bande de fixation est fournie pour une installation facile.

  • Installation sûre et rapide avec une flexibilité de coupe à la longueur souhaitée
  • Raccord mécanique étanche ATC1 minimisant les pertes de pression, la consommation d'énergie et le bruit du ventilateur
  • Fourni avec une bande de fixation pour une installation rapide et sécurisée
Spécification
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Bend Angle: 90°

    • Configuration: Dual connection

    • System: Air Excellent Ventilation Ductwork

    • Installation: Includes mounting strip

    • Application: Connecting ventilation valves to AE34C duct system

Spécifications techniques
  • Réference unique.air-excellent-2x-ae34c-valve-adaptor-125mm-90-with-mounting-strip
  • Famille de produitsAir Ventilation System
  • Groupe de produitsAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000059
  • Nom ETIMInstallation duct
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Description de l'Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis