Publier vos produits
Ubbink Air Excellent AE34C Click-Seal Ring (10 Pieces)

Ubbink Air Excellent AE34C Click-Seal Ring (10 Pieces)

Traduit par Google,

La bague Click-Seal AE34C permet de raccorder les conduits Ubbink Air Excellent aux accessoires du système, créant ainsi un joint mécanique étanche et sécurisé. Dotée d'un mécanisme breveté 2 en 1 de type clic et joint, cette bague permet une installation rapide et sans outil en un seul clic, tout en garantissant un fonctionnement fiable du système.

  • Des connexions étanches pour des performances système fiables
  • Faible perte de pression pour réduire la consommation d'énergie du ventilateur
  • Installation rapide et sans outil en un seul clic
  • Mécanisme breveté de clic et de fermeture 2 en 1
  • Certifié TÜV SÜD pour la qualité et la sécurité
Spécification
  • Specifications

    • Quantity: 10 pieces per package

    • Function: Airtight sealing ring for duct connections

    • Compatible system: Air Excellent AE34C duct system

    • Material: Flexible sealing polymer

    • Application: Ensures airtight connection between duct components

Spécifications techniques
  • Réference unique.air-excellent-ae34c-click-seal-ring-10-pieces
  • Famille de produitsAir Ventilation System
  • Groupe de produitsAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000059
  • Nom ETIMInstallation duct
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Description de l'Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis