Publier vos produits
Ubbink Air Excellent DBOX External Air Restrictor Valve

Ubbink Air Excellent DBOX External Air Restrictor Valve

Traduit par Google,

La vanne de restriction d'air externe Ubbink Air Excellent DBOX permet un réglage précis du débit d'air de chaque conduit, garantissant ainsi une ventilation optimale. Elle se raccorde directement au coffret de distribution et, grâce à des adaptateurs, est compatible avec tous les conduits de la gamme Air Excellent. Le réglage du débit d'air s'effectue via le configurateur Aerflux. Le levier externe permet un réglage aisé sans avoir à accéder au coffret de distribution, simplifiant ainsi l'installation et la maintenance.

  • Contrôle précis du débit d'air pour chaque conduit individuellement
  • Réglage facile et sans outil
Spécification
  • Specifications

    • Function: External airflow restriction device

    • Compatible system: Air Excellent distribution boxes

    • Material: Durable polymer component

    • Application: Balancing airflow within mechanical ventilation systems

    • Installation: External installation on distribution box outlets

Spécifications techniques
  • Réference unique.air-excellent-dbox-external-air-restrictor-valve
  • Famille de produitsAir Ventilation System
  • Groupe de produitsAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000059
  • Nom ETIMInstallation duct
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Description de l'Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis