Le diffuseur Ubbink Air Excellent DB206H125 est conçu pour une distribution radiale de l'air provenant d'un système de ventilation, minimisant ainsi la perte de charge, la consommation d'énergie du ventilateur et le niveau sonore. Compatible avec les conduits isolés Aerfoam de 125 mm, il dispose de 6 raccords pour conduits Air Excellent AE34C. Grâce aux adaptateurs DBOX, il peut être raccordé à des conduits de tout diamètre de la gamme Air Excellent. Compact, il est idéal pour les petits espaces et peut être installé au plafond, au mur ou au sol.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |