Le diffuseur Ubbink Air Excellent DB206 est conçu pour une distribution radiale de l'air provenant d'un système de ventilation, minimisant ainsi la perte de charge, la consommation d'énergie du ventilateur et le niveau sonore. Compatible avec les gaines isolées Ubbink Aerfoam, il dispose de 6 raccords pour gaines Air Excellent AE34C. Grâce aux adaptateurs DBOX, il s'adapte à tous les diamètres de gaines de la gamme Air Excellent. Compact, il est idéal pour les petits espaces et peut être installé au plafond, au mur ou au sol.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |