Publier vos produits
Ubbink Air Excellent distribution box DB208V125-200 8 connections

Ubbink Air Excellent distribution box DB208V125-200 8 connections

Traduit par Google,

Le diffuseur Ubbink Air Excellent DB208 est conçu pour une distribution radiale de l'air provenant d'un système de ventilation, minimisant ainsi la perte de charge, la consommation d'énergie du ventilateur et le niveau sonore. Compatible avec les gaines isolées Ubbink Aerfoam, il dispose de 8 raccords pour gaines Air Excellent AE34C. Grâce aux adaptateurs DBOX, il s'adapte à tous les diamètres de gaines de la gamme Air Excellent. Compact, il est idéal pour les petits espaces et peut être installé au plafond, au mur ou au sol.

  • Comprend un adaptateur étagé, 8 anneaux de restriction d'air internes et 4 couvercles pour les connexions inutilisées.
  • Idéal pour optimiser l'espace dans les petites surfaces
  • Fabriqué en plastique (PP) durable, inoxydable et léger pour une manipulation et une installation faciles.
  • Raccordements mécaniques pour minimiser les pertes de pression, la consommation d'énergie du ventilateur et les niveaux sonores
Spécification
  • Specifications

    • Number of connections: 8

    • Main connection diameters: 125 mm / 200 mm

    • Orientation: Vertical configuration

    • Material: Durable polymer distribution box

    • Application: Central air distribution within ventilation systems

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

Spécifications techniques
  • Réference unique.air-excellent-distribution-box-db208v125-200-8-connections
  • Famille de produitsAir Ventilation System
  • Groupe de produitsAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000059
  • Nom ETIMInstallation duct
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Description de l'Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis