Le diffuseur horizontal Ubbink Air Excellent DB212 est conçu pour une distribution radiale de l'air provenant d'un système de ventilation, minimisant ainsi les pertes de charge, la consommation d'énergie du ventilateur et le niveau sonore. Compatible avec les gaines isolées Ubbink Aerfoam, il dispose de 12 raccords pour gaines Air Excellent AE34C. Grâce aux adaptateurs DBOX, il peut être raccordé à des gaines de tout diamètre de la gamme Air Excellent. Compact, il est idéal pour les petits espaces et peut être installé au plafond, au mur ou au sol.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |