Le diffuseur vertical Ubbink Air Excellent DB216 est conçu pour une distribution radiale de l'air provenant d'un système de ventilation, minimisant ainsi les pertes de charge, la consommation d'énergie du ventilateur et le niveau sonore. Compatible avec les gaines isolées Ubbink Aerfoam, il dispose de 16 raccords pour gaines Air Excellent AE34C. Grâce aux adaptateurs DBOX, il peut être raccordé à des gaines de tout diamètre de la gamme Air Excellent. Son format compact est idéal pour les petits espaces et s'installe au plafond, au mur ou au sol.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |