Publier vos produits
Floor Grille  -  White

Floor Grille - White

Traduit par Google,

Grille de sol élégante et moderne, conçue pour être utilisée avec les adaptateurs de grille de sol Air Excellent. Son entrée d'air rectangulaire assure une circulation d'air frais optimale dans les espaces de vie. Convient à une installation au sol ou au mur.

  • Une apparence discrète qui s'intègre parfaitement à tout intérieur.
  • Facile à nettoyer et à entretenir
  • Entièrement démontable pour un accès et un entretien facilités
  • Installation rapide et simple
Spécification
  • Specifications

    • Type: Floor ventilation grille

    • Color: White

    • Material: Durable polymer or coated metal construction

    • Application: Air supply or return through floor installations

    • Compatible with: Ventilation duct and adaptor systems

Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-grille-white
  • Famille de produitsAir Ventilation System
  • Groupe de produitsValves and Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000059
  • Nom ETIMInstallation duct
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Description de l'Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork