Le capuchon universel InnoFlue pour conduit B-Vent s'installe parfaitement sur des conduits B-Vent de différentes tailles et permet de terminer facilement plusieurs configurations de conduits d'évacuation. Utilisez le conduit B-Vent existant comme châssis et gagnez du temps sans travaux de construction supplémentaires ni pénétrations de toiture. Conçu pour une température de 110 °C (230 °F), le capuchon universel InnoFlue pour conduit B-Vent est une terminaison professionnelle et esthétique qui s'installe avec une précision et une simplicité d'utilisation optimales.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |