Une vanne d'extraction et de fourniture au design élégant et performant DN125 (RAL 9016), qui peut être insérée dans les adaptateurs de vannes Air Excellent.
Pour l'alimentation en air et l'extraction
Design contemporain
Peignable
Installation facile
Réglage facile grâce au limiteur de débit d'air à 9 positions
chute de pression faible
faible niveau sonore
Bride pour empêcher les dépôts de poussière
Spécification
Specifications
Diameter: 125 mm
Type: Adjustable ventilation valve
Mounting: Integrated flange for installation
Material: Durable polymer construction
Application: Supply or exhaust air control in ventilation systems
Compatibility: Mechanical ventilation and duct systems