Publier vos produits
Roof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof Terminations

Roof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof Terminations

Traduit par Google,

Les solins de toiture en pente InnoFlue offrent une protection étanche et durable autour des pénétrations de toiture. Fabriqués avec une attention méticuleuse aux détails, ces solins assurent une étanchéité parfaite et préviennent les fuites et les infiltrations d'eau. Polyvalents et adaptables, ils résistent aux intempéries et garantissent une performance durable, même dans des conditions difficiles. Veuillez indiquer les exigences en matière de pente lors de l'achat.

  • Le solin étanche empêche les fuites.
  • S'intègre facilement à tous les composants InnoFlue.
  • Durable et léger.
  • La conception personnalisable s'adaptera à n'importe quel toit en pente.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct NameRoof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof TerminationsAccessories in packageCollarPart number250410403750GTIN0815010019146Trade nameUbiflexTechnicalColorBlackShapeRectangularFlashing materialUbiflex extremeMaterialUbiflexFlashingDimensionsLength gross600 mm / 23.6 inchHeight208 mm / 8.2 inchWidth500 mm / 19.7 inchNet weight0.855 kg / 1.9 lbsLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length600 mm / 23.6 inchPackaging / Trade height208 mm / 8.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.855 kg / 1.9 lbsPackaging / Trade width500 mm / 19.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Spécifications techniques
  • Réference unique.roof-flashing-concentric-pitch-25-to-45-for-4-6-concentric-roof-terminations
  • Famille de produitsRoof Flashing
  • Groupe de produitsConcentric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork