Publier vos produits
Écaille de poisson - carreaux découpés à la main de la série "Eau"
Écaille de poisson - carreaux découpés à la main de la série "Eau"
Écaille de poisson - carreaux découpés à la main de la série "Eau"
Écaille de poisson - carreaux découpés à la main de la série "Eau"
Écaille de poisson - carreaux découpés à la main de la série "Eau"
Écaille de poisson - carreaux découpés à la main de la série "Eau"
Écaille de poisson - carreaux découpés à la main de la série "Eau"
Écaille de poisson - carreaux découpés à la main de la série "Eau"
Écaille de poisson - carreaux découpés à la main de la série "Eau"
Écaille de poisson - carreaux découpés à la main de la série "Eau"
    Cerames

    Écaille de poisson - carreaux découpés à la main de la série "Eau"

    Plongez-vous dans les tons azur profonds de notre ensemble de carrelage. Inspirés par la beauté des lagons tropicaux, des forêts et des lacs, les carreaux transfèrent l'atmosphère unique des voyages exotiques sur les murs de votre maison. Les couleurs vives et azurées des assiettes ressemblent aux couleurs des eaux chaudes et cristallines, qu’il ne faut pas oublier. L'utilisation d'un motif en écailles de poisson ajoute du dynamisme et de la légèreté, faisant référence aux vagues de la mer qui s'écrasent sur le lagon. Chaque carreau est fabriqué à la main, ce qui le rend unique en son genre. Le processus de production minutieux comprend la cuisson et le vitrage, ce qui garantit la durabilité et la résistance à tout dommage, et permet également de le monter au mur, même sous la douche. Des écailles de poisson, l'essence d'une aventure tropicale enfermée dans votre maison. Il apportera une sensation de légèreté et de fraîcheur à l'intérieur, vous emmenant avec vos pensées vers un lieu plein de soleil et d'air marin ou une forêt et des lacs. Ressentez l'harmonie et la paix de la nature sans quitter votre maison.

    Spécification
    • L'écaille de poisson est une mosaïque composée de carreaux aux couleurs soigneusement sélectionnées, dans des tons différents, fabriqués à la main avec le plus grand soin, créant ainsi une composition élégante.

      • Le carreau lui-même (bisque) et l'émail sont 100% faits à la main.
      • Dimensions : 10,2 x 9 cm (hauteur, largeur), épaisseur 8 mm.
      • Peut être utilisé comme carreau de sol ou de mur.
      • En raison de la nature artisanale des décors, les dimensions des carreaux peuvent varier d'environ 5 % par rapport à leurs dimensions de base.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fish-scale-hand-cut-tiles-from-the-water-series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)102
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Mosaïque

    Produits similaires