Publier vos produits
Color Perspectives
Color Perspectives
Color Perspectives
    Crossville

    Color Perspectives

    Traduit par Google,

    Quelle est votre vision des couleurs ? Êtes-vous naturellement neutre, jolie dans les tons pastels ou aimez-vous les couleurs vives et audacieuses ? Quelle que soit la direction que vous choisissez, Color Perspectives de Crossville a un point de vue. Cette collection de carreaux muraux en céramique calibrés en neuf couleurs ne se résume pas seulement aux teintes et aux chromas. Nous avons également un point de vue sur les carreaux de métro traditionnels. Les grands carreaux de 4"x12" font une déclaration audacieuse, et le biseau haut de gamme met en valeur la forme grandiose, ajoutant de la dimension à n'importe quelle pièce. Tout cela est livré dans une finition brillante et d'une qualité encore supérieure... la qualité que vous attendez d'un produit Crossville. Définissez le point de vue de vos projets avec Color Perspectives, un carrelage mural uniquement de Crossville.

    Contactez Crossville

    Spécifications techniques
    • Réference unique.color-perspectives-ceramic-wall-tile
    • Famille de produitsTile
    • Groupe de produitsCeramic Wall Tile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique aspect pierre naturelle fine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Mosaïque
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Titre OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring
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
    Produits similaires