Publier vos produits
Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x20

Bloque Split de Prefabricado de Hormigón Hidrófugo de 40x20x20

Traduit par Google,

Pièce préfabriquée en béton à géométrie creuse et finition Split (rugueuse) pour extérieurs sans besoin de revêtements ultérieurs, mesurant 39x19x19 cm, avec traitement hydrofuge et avec perforations perpendiculaires à la face d'appui pour permettre l'introduction d'un renforcement vertical si nécessaire.

Données techniques:

- Kg/unité = 16,6

- Unités/m2 = 13,50

- Kgs/m2 = 224,10

- Unités/palette = 75

- Kgs/palette = 1245


Spécification
  • Piezaprefabricada de hormigón de geometría hueca y acabado Split (rugoso) paraexterior sin necesidad de revestimientos posteriores, con tratamientohidrófugo, de medidas 39x19x19 cm, con perforaciones perpendiculares a la carade apoyo para posibilitar la introducción de armado vertical cuando seanecesario. Uso previsto principalmente para cerramientos exteriores (muros,columnas) no estructurales. Incluso parte proporcional de piezas especiales (esquina,medio, plaqueta, columna, …)

    Característicastécnicas:

    ·        Resistencia a compresión(Categoría II): > 5,0 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

    ·        Reacción al fuego: claseA1

Spécifications techniques
  • Réference unique.Bloque_split_hormigon_hidrofugo_40x20x20
  • Famille de produitsBloque Hormigón
  • Groupe de produitsBloque Caravista Split
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)390
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireCiment
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)16.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie