Publier vos produits
Carrobrick de 8

Carrobrick de 8

Traduit par Google,

Pièce inédite en céramique de terre cuite à perforation horizontale parallèle à la face d'appui, double creux et grand format à joint horizontal à rainure et languette mesurant 70x51,7x8 cm, pour maçonnerie à recouvrir et murs non porteurs. Système de montage facile et performances d'exécution élevées comme travaux de cloisons sèches.

Données techniques:

- Kg/unité = 24,00

- Unités/m2 = 2,77

- Kgs/m2 = 67,50

- Unités/palette = 24

- Kgs/palette = 585


Spécification
  • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a lacara de apoyo, de hueco doble y gran formato con unión horizontal machihembradade medidas 70x51,7x8 cm. Pieza P (Protegida) con uso previsto para fábrica dealbañilería a revestir y muros no estructurales, con exigencias acústicas,térmicas y frente al fuego, a emplear habitualmente en hojas interiores defachadas, tabiques separadores y forrado de pilares, etc... Sistema demontaje como obra de tabiquería seca.

    Característicastécnicas:

    ·        Resistencia a compresión(Categoría II): ≥ 3,0 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

    ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

    Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

Spécifications techniques
  • Réference unique.Carrobrick_8
  • Famille de produitsBricks
  • Groupe de produitsLadrillo Hueco Gran Formato
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)517
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie