Publier vos produits
Ladrillo Hueco de 6

Ladrillo Hueco de 6

Traduit par Google,

Pièce inédite en céramique de terre cuite à perforation horizontale parallèle à la face d'appui, d'un simple creux et petit format traditionnel de 24x11,5x6 cm (appellation commune "bourgogne"), pour maçonnerie à recouvrir et murs non porteurs.

Données techniques:

- Kg/unité = 1,50

- Unités/m2 = 32

- Kgs/m2 = 49,31

- Unités/palette = 400

- Kgs/palette = 616


Spécification
  • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a lacara de apoyo, de hueco simple y pequeño formato tradicional de medidas24x11,5x6 cm. Pieza P (Protegida) con uso previsto para fábrica de albañileríaa revestir y muros no estructurales, con exigencias acústicas, térmicas yfrente al fuego, a emplear habitualmente en hojas interiores de fachadas,tabiques separadores y forrado de pilares, etc...

    Característicastécnicas:

    ·        Resistencia a compresión(Categoría II): ≥ 1,8 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

    ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

    Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ladrillo_hueco_6
  • Famille de produitsBricks
  • Groupe de produitsLadrillo Hueco Pequeño Formato
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)115
  • Largeur (mm)240
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie