Publier vos produits
Ladrillo Hueco Doble de 8
Ladrillo Hueco Doble de 8

    Ladrillo Hueco Doble de 8

    Traduit par Google,

    Pièce inédite en céramique de terre cuite à perforation horizontale parallèle à la face d'appui, à double trou et petit format traditionnel de 24x11,5x8 cm (appellation commune "cube"), pour maçonnerie à recouvrir et murs non porteurs.

    Données techniques:

    - Kg/unité = 1,80

    - Unités/m2 = 32

    - Kg/m2 = 65,38

    - Unités/palette = 300

    - Kgs/palette = 613


    Spécification
    • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a lacara de apoyo, de hueco doble y pequeño formato tradicional de medidas24x11,5x8 cm. Pieza P (Protegida) con uso previsto para fábrica de albañileríaa revestir y muros no estructurales, con exigencias acústicas, térmicas yfrente al fuego, a emplear habitualmente en hojas interiores de fachadas,tabiques separadores y forrado de pilares, etc...

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría II): ≥ 2,8 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ladrillo_hueco_doble_8
    • Famille de produitsBricks
    • Groupe de produitsLadrillo Hueco Pequeño Formato
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)115
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireMortier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie