Publier vos produits
Ladrillo Hueco Gran Formato de 8x20

Ladrillo Hueco Gran Formato de 8x20

Traduit par Google,

Pièce inédite en céramique de terre cuite à perforation horizontale parallèle à la face d'appui, double creux et grand format et géométrie traditionnelle de 32x20x8 cm, pour maçonnerie à recouvrir et murs non porteurs.

Données techniques:

- Kg/unité = 4,30

- Unités/m2 = 15

- Kgs/m2 = 64,46

- Unités/palette = 132

- Kgs/palette = 567


Spécification
  • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a lacara de apoyo, de hueco doble y gran formato y geometría tradicional de medidas32x20x8 cm. Pieza P (Protegida) con uso previsto para fábrica de albañilería a revestiry muros no estructurales, con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego,a emplear habitualmente en hojas interiores de fachadas, tabiques separadores yforrado de pilares, etc...

    Característicastécnicas:

    ·        Resistencia a compresión(Categoría II): ≥ 3,0 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

    ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

    Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ladrillo_hueco_gran_formato_8x20
  • Famille de produitsBricks
  • Groupe de produitsLadrillo Hueco Gran Formato
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)320
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)4.3
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie