Publier vos produits
Ladrillo Semimacizo de 10
Ladrillo Semimacizo de 10

    Ladrillo Semimacizo de 10

    Traduit par Google,

    Pièce inédite en céramique de terre cuite avec perforation perpendiculaire à la face d'appui, mesurant 23,5x11x10 cm, destinée à être utilisée dans des éléments extérieurs/intérieurs avec des exigences acoustiques, thermiques et anti-feu, à utiliser dans les usines de maçonnerie à recouvrir et murs porteurs.

    Données techniques:

    - Kg/unité = 2,51

    - Unités/m2 = 37

    - Kgs/m2 = 92,91

    - Unités/palette = 252

    - Kgs/palette = 632,77


    Spécification
    • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación perpendicular a la cara deapoyo, de medidas 23,5x11x10 cm. Pieza P (Protegida) con uso previsto parafábrica de albañilería a revestir y muros estructurales, con exigenciasacústicas, térmicas y frente al fuego.

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría I): ≥ 10,0 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ladrillo_semimacizo_10
    • Famille de produitsBricks
    • Groupe de produitsLadrillo Semimacizo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireMortier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)2.51
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie