Publier vos produits
Ladrillo Semimacizo de 10 acústico
Ladrillo Semimacizo de 10 acústico

    Ladrillo Semimacizo de 10 acústico

    Traduit par Google,

    Pièce en céramique de terre cuite invisible avec perforation perpendiculaire à la face d'appui, mesurant 23,5x11x10 cm et pourcentage de vides ≤40%, destinée à être utilisée dans des éléments extérieurs/intérieurs avec des exigences acoustiques, thermiques et anti-incendie, à utiliser dans les usines de maçonnerie pour être couverts et des murs porteurs.

    Données techniques:

    - Kg/unité = 2 935

    - Unités/m2 = 37

    - Kgs/m2 = 108,60

    - Unités/palette = 252

    - Kgs/palette = 739,62


    Spécification
    • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación perpendicular a la cara deapoyo, de medidas 23,5x11x10 cm y porcentaje de huecos ≤40%. Pieza P(Protegida) con uso previsto para fábrica de albañilería a revestir y murosestructurales, con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego.

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría I): ≥ 13,5 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ladrillo_semimacizo_10_acustico
    • Famille de produitsBricks
    • Groupe de produitsLadrillo Semimacizo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireMortier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)2.935
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie